Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

10HS07

Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
10HS07
EAN
5027590428743
Lunghezza/profondità del prodotto
83 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
24.4 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
BS88-2
IEC 60269-2

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
200 kA
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
DC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
BS88/A2
Tipo di fusibile
HS07

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.