Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

10NHG01B
10 A, AC 500 V,Live gripping lugs Fuse

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 10 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
10NHG01B
EAN
5027590428903
UPC
051712625890
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
57.8 mm
Larghezza prodotto
29.55 mm
Peso prodotto
294.6666667 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
10 A, AC 500 V,Live gripping lugs Fuse

Accessori

Adatto per
Microinterruttore 170H0235

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH01
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto