Cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, DC 250 V, 21 x 76 mm, BS
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
10SRC250
|
| EAN |
5027590429078
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
68.3 g
|
| Conformità |
CE
RoHS |
| Certificazione/i |
BS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Tensione nominale |
250 V
|
| Applicazione |
trazione
|