Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

10TH1000

Fusibile per trazione extra rapido di Eaton Bussmann series,10A, 1000 V, Altro, Hertz- Hertz (frequenza di rete Min-Max), Altro

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
10TH1000
EAN
5027590026475
UPC
051712830515
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
136 mm
Peso prodotto
214 g
Conformità
Fabbrica del contatto

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
1000 V

Product specifications

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto