Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110140
DILA-XHIR11

Eaton Moeller® series DILA Modulo contatti ausiliari, 2 poli, Ith= 16 A, 1 NA, 1 NC, Fissaggio frontale, Morsetti a bullone, DILA, DILM7 - DILM38, XHIR

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio DILA - Modulo contatti ausiliari
Sigla catalogo
110140
EAN
4015081096862
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
41 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.053 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
VDE 0660
Codice modello
DILA-XHIR11

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di codice
33 in combinazione con DILA(C)-22
42 in combinazione con DILA(C)-31
51E in combinazione con DILA(C)-40
Affidabilità circuito di comando
λ < 1/10⁸, (1 guasto in 100.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5,3 x 1/10⁸, (1 guasto in 100.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.16 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
16 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
6 A a 110 VDC, L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti in serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
1 A a 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
0,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
3 A a 110 VDC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto in serie)
0,25 A a 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
10 A a 60 VDC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti in serie)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Isolamento sicuro
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Classe di protezione da corto circuito
Max. Contatti ausiliario - Fusibile 10 A gG/gL, senza saldatura
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
10 A gG/gL, 500 V, Max Fusibile, Contatti
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
Contatti legati (a guida forzata) all’interno del modulo contatti ausiliari (conformemente a IEC 60947-5-1, allegato L)
Dotato di:
Contatti a guida forzata
contatti conformi a EN 50005
Funzioni
Per applicazioni elettroniche
Numero di poli
2 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
10.000.000 di manovre (comando in DC)
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Massima frequenza di manovra
9000 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
Resistenza agli urti (in conformità con IEC/EN 60068-2-27), semionda 10 ms - Apparecchio base con modulo contatti ausiliari, contatto ausiliario N/A: 7g
5 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo
Contatti ausiliari frontali

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 1,5) mm², Morsetti a bullone
2 x (0,75 - 1,5) mm², Morsetti a bullone
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
1 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Morsetti a vite
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto