Eaton xComfort BC versione G, squadro di distribuzione a montaggio superficiale, 1 fila, 13 MU, con parete posteriore, classe 2
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BC versione G
|
| Sigla catalogo |
110153
|
| EAN |
4015081097135
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
230 mm
|
| Larghezza prodotto |
260 mm
|
| Peso prodotto |
0.707 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
BC-A-1/13-G
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Larghezza interna |
234 mm
|
| Profondità interna |
46 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Nessuno
Altro |
| Numero RAL |
9010
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
13
|
| Colore |
Bianco
|
| Numero di file |
1
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Funzioni |
Sigillabile
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
In custodia per montaggio a parete (gesso) |
| Profondità interna |
72 mm
|
| Numero di aperture per prese di uscita |
0
|