Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110155

Eaton xComfort BC versione G, squadro di distribuzione a montaggio superficiale, 3 file, 39 MU, con parete posteriore, classe 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BC versione G
Sigla catalogo
110155
EAN
4015081097159
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
480 mm
Larghezza prodotto
260 mm
Peso prodotto
1.28 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
BC-A-3/39-G

Caratteristiche prodotto

Materiale custodia
Plastica
Larghezza interna
234 mm
Profondità interna
46 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Nessuno
Altro
Numero RAL
9010
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Colore
Bianco
Numero di file
3
Grado di protezione
IP30
Funzioni
Sigillabile
Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio a vista
A montaggio superficiale (gesso)
Profondità interna
72 mm
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.