Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110158
BC-A-2/26-TW-G

Eaton xComfort BC versione G, quadro di distribuzione da parete, 2 file, 26 MU, con pannello posteriore e sportello bianco, classe 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BC versione G
Sigla catalogo
110158
EAN
4015081097180
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
355 mm
Larghezza prodotto
260 mm
Peso prodotto
1.51 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
BC-A-2/26-TW-G

Caratteristiche prodotto

Materiale custodia
Plastica
Larghezza interna
234 mm
Profondità interna
46 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9010
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Colore
Bianco
Numero di file
Grado di protezione
IP40
Funzioni
Sigillabile
Metodo di montaggio
Guida DIN
In custodia
per montaggio a parete (gesso)
Profondità interna
72 mm
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.