Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110160
Codice del modello: BC-A-4/52-TW-G

Eaton xComfort BC versione G, squadro di distribuzione a montaggio superficiale, 4 file, 52 MU, con parete posteriore, classe 2

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BC versione G
Sigla catalogo
110160
EAN
4015081097203
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
605 mm
Larghezza prodotto
260 mm
Peso prodotto
2.48 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
BC-A-4/52-TW-G

Caratteristiche prodotto

Materiale custodia
Termoplastico
Larghezza interna
234 mm
Profondità interna
46 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9010
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Colore
Bianco
Numero di file
4
Grado di protezione
IP40
Funzioni
Sigillabile
Metodo di montaggio
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso)
Profondità interna
72 mm
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.