Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110254
XMPL10606M-UK

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per PLHT, orizzontale, 1p, AxP = 50x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110254
EAN
4015081097944
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMPL10606M-UK

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto