Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110255
XMN140606M-UK

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM1, orizzontale, 4p, AxP=150x600 mm, UK

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110255
EAN
4015081097951
Lunghezza/profondità del prodotto
490 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN140606M-UK

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto