Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110258
XMPL10606C-UK

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per PLHT, orizzontale, 1p, AxP = 50x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110258
EAN
4015081097982
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMPL10606C-UK

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto