Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110260
Codice del modello: XMN240806C-UK

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per NZM2, orizzontale, 4p, AxP=200x600 mm, grigio, UK

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110260
EAN
4015081098002
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN240806C-UK

Delivery program

Modello
piastra frontale
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
Altro
Materiale
Metallo

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto