Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110261
Codice del modello: XMN341006C-UK

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per NZM3, orizzontale, 4p, AxP=250x600 mm, grigio, UK

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110261
EAN
4015081098019
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
260 mm
Peso prodotto
1.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN341006C-UK

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
piastra frontale

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto