Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110262
Codice del modello: XMN140606C-1-UK

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per NZM1, orizzontale, 4p, dispositivo di misurazione, A=150mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110262
EAN
4015081098026
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN140606C-1-UK

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
piastra frontale

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto