Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110263
XMN240806C-1-UK

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per NZM2, orizzontale, 4p, misurazione, AxP=200x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110263
EAN
4015081098033
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN240806C-1-UK

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra frontale

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto