Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110266
Codice del modello: XPFCB08/10

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, F, connessione/area posteriore sistema a sbarre, L=800/1000mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110266
EAN
4015081098064
Lunghezza/profondità del prodotto
1150 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
525 mm
Peso prodotto
9.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFCB08/10

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio inox
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
30 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto