Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110269
Codice del modello: XBSB164-STS

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, MB posteriore, fino a 1600 A, 4C

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110269
EAN
4015081098095
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBSB164-STS

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
Quattro poli

Technical Data - Electrical

Corrente nominale - max
1600 A

Technical Data - Mechanical

Distanza busbar
180 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto