Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110272
Codice del modello: XBSB253-STS

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, MB posteriore, fino a 2500 A, 3C

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110272
EAN
4015081098125
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBSB253-STS

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
3 poli

Technical Data - Electrical

Corrente nominale - max
2500 A

Technical Data - Mechanical

Distanza busbar
180 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto