Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110273
XBSB254-STS

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, MB posteriore, fino a 2500 A, 4C

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110273
EAN
4015081098132
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
3.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBSB254-STS

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
2500 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
180 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto