Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110276
XMN430802-1

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, 2xNZM4, 1600A, 3p, estraibile, L=800mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
110276
EAN
4015081098163
Lunghezza/profondità del prodotto
670 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
20.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN430802-1

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto