Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110394
DII-SO/25/3-R-PS

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Base per fusibile per montaggio su bus, 25A, 500 V, DII/E27, 45mm, PS

Specifiche generali

Nome prodotto
Dispositivo del sistema a sbarre DII Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
110394
EAN
4015081099320
Lunghezza/profondità del prodotto
295 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
267 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60269-1
VDE 0636 Part 301
Codice modello
DII-SO/25/3-R-PS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Operazione ininterrotto (modalità di controllo)
Dispositivo base
D sbarra collettrice dispositivo montato fusibile
Caratteristiche speciali
  • 35 °C con temperatura normale
  • A 55 °C con corrente di esercizio ridotta
  • Inclusa calotta di protezione con piastra frontale e inferiore
  • Fornito vuoto, senza tappo a vite, con piastra per etichettatura
Utilizzato con
12 mm x 5/10 mm guida
20 mm x 5/10 mm guida
guida 30 mm x 5/10 mm
25 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T
sistema 60-mm
Sistema 185-mm
Portafusibili
Vite calibrata

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Modello
inserto di calibratura
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Portafusibili
  • Vite calibrata

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
1.2 W
Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max
4 W

Technical data - electrical

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
25 A
Dissipazione termica per contatto a Ie
0.4 W
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale testata con collegamenti
50 kA
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente nominale di esercizio (Ie)
25 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
500 V
Tensione nominale
500V
Tensione nominale in AC
  • 500 V AC
  • Contatti: 500 V AC

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Dimensioni struttura
DII
Grado di protezione
IP20 incorporato
Distanza tra centi busbar
60 mm
Larghezza custodia
200 mm
Carcassa
E27, D II
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Sistema di sbarre
Posizione di montaggio
verticale
Ampiezza supporto
45 mm
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 25 mm²
1,5 mm² - 25 mm² sul morsetto a mantello
Morsetti
Morsetti a mantello
Tipo di filettatura
E27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.