Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Base per fusibile per montaggio su bus, 63A, 690 V, DIII/E33, 54mm, PS
| Nome prodotto |
Dispositivo del sistema a sbarre DIII Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
110395
|
| EAN |
4015081099337
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
295 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
267 mm
|
| Peso prodotto |
0.279 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
VDE 0636 Part 301
IEC/EN 60269-1 |
| Codice modello |
DIII-SO/63/3-R-PS
|
| Funzioni |
Dispositivo base
D sbarra collettrice dispositivo montato fusibile Operazione ininterrotto (modalità di controllo) |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
12 mm x 5/10 mm guida
guida 30 mm x 5/10 mm 20 mm x 5/10 mm guida 25 mm x 5/10 mm guida Doppio profilo a T Portafusibili Sistema 185-mm sistema 60-mm Vite calibrata |
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Modello |
inserto di calibratura
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie |
10 W
|
| Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max |
7 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
63 A
|
| Dissipazione termica per contatto a Ie |
3.34 W
|
| Classificazione frequenza |
40 Hz - 60 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale testata con collegamenti |
50 kA
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
63 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tensione nominale in AC |
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Dimensioni struttura |
DIII
|
| Grado di protezione |
IP20 incorporato
|
| Distanza tra centi busbar |
60 mm
|
| Larghezza custodia |
200 mm
|
| Carcassa |
E33, D III
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
Sistema di sbarre
|
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Ampiezza supporto |
54 mm
|
| Capacità morsetti (filo pieno) |
1,5 mm² - 25 mm² sul morsetto a mantello
1,5 mm² - 25 mm² |
| Morsetti |
Morsetti a mantello
|
| Tipo di filettatura |
E33
|