Componenti per la distribuzione Eaton, Anello calibrato a innesto frontale, DII E27, 6A
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
110398
|
| EAN |
4015081099368
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
23 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-DII/PE-6A
|
| Utilizzato con |
Accessori
Inserti ad anello Basi per fusibili |
| Valore nominale intensità di corrente |
6 A
|
| Carcassa |
DII
|
| Colore |
Verde
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
DII, E27
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
6 A
|
| Tipo |
|