Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110406
ZRMF1/W

Componenti per la distribuzione Eaton. Relè temporizzatore multifunzione, 7 funzioni, 1 contatto in scambio, W

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
110406
EAN
4015081099467
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
87 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.069 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZRMF1/W

Caratteristiche prodotto

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Corrente nominale
8 A
Grado di protezione
IP20
Funzioni
Ritardo eccitazione
Contatto ritardato alla diseccitazione
Ritardo alla diseccitazione
Impulso all'eccitazione
Forma d’impulso
Tipo di tensione
AC/CC
Adatto per
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Fissaggio frontale
Numero di uscite (ritardato, contatto di commutazione)
1
Numero di uscite (ritardato, contatto NC)
0
Numero di uscite (ritardato, contatto NA)
0
Numero di uscite (istantaneo, contatto di commutazione)
0
Numero di uscite (istantaneo, contatto NC)
0
Numero di uscite (istantaneo, contatto NA)
0
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
1.5 W
Intervallo di tempo - max
360000 s
Intervallo di tempo - min
0.05 s
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Corrente di avviamento - max
8 A
Tipo di tensione di esercizio
AC/DC
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di esercizio a DC - min
24 V
Tensione di esercizio a DC - max
240 V
Materiale dell’inserto del contatto
Materiale termoplastico
Tipo di azionamento
analogico multifunzione
potenza di interruzione lampade a incandescenza
2000 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.