Componenti per la distribuzione Eaton. Relè temporizzatore multifunzione, 7 funzioni, 1 contatto in scambio, WW
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
110408
|
| EAN |
4015081099481
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
87 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ZRMF2/WW
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale |
8 A
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzioni |
Forma d’impulso
Ritardo alla diseccitazione Ritardo eccitazione Impulso all'eccitazione Contatto ritardato alla diseccitazione |
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Adatto per |
Fissaggio frontale
Montaggio su guida DIN (guida superiore) |
| Numero di uscite (ritardato, contatto di commutazione) |
2
|
| Numero di uscite (ritardato, contatto NC) |
0
|
| Numero di uscite (ritardato, contatto NA) |
0
|
| Numero di uscite (istantaneo, contatto di commutazione) |
0
|
| Numero di uscite (istantaneo, contatto NC) |
0
|
| Numero di uscite (istantaneo, contatto NA) |
0
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
2 W
|
| Intervallo di tempo - max |
360000 s
|
| Intervallo di tempo - min |
0.05 s
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Corrente di avviamento - max |
8 A
|
| Tipo di tensione di esercizio |
AC/DC
|
| Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di esercizio a DC - min |
24 V
|
| Tensione di esercizio a DC - max |
240 V
|
| Materiale dell’inserto del contatto |
Materiale termoplastico
|
| Tipo di azionamento |
analogico multifunzione
|
| potenza di interruzione lampade a incandescenza |
2000 W
|