Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110772
CMMZ-00/12

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Alimentatore a spina per ingresso analogico a 2 vie

Specifiche generali

Nome prodotto
alimentazione attuatore Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
110772
EAN
4015081103201
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
42 mm
Peso prodotto
0.114 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CMMZ-00/12

Caratteristiche prodotto

Tipo di sistema operativo bus
Nessuno
Metodo di montaggio
Collegato
Altro
Tipo prodotto sistema bus
Accessori
Numero di bobine d’arresto integrate
0
Numero di linee di alimentazione
1
Tensione nominale secondaria
24 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0
Consumo energetico
24 W
Corrente di uscita - max
1000 mA
Degree of protection
IP22

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.