Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Unità di alimentazione, montaggio a incasso, per ingresso analogico a 2 vie
| Nome prodotto |
alimentazione attuatore Eaton Moeller series xComfort
|
| Sigla catalogo |
110773
|
| EAN |
4015081103218
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
53 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
53 mm
|
| Peso prodotto |
0.092 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CMMZ-00/13
|
| Tipo di sistema operativo bus |
Nessuno
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso (gesso)
Da incasso |
| Tipo prodotto sistema bus |
Accessori
|
| Numero di bobine d’arresto integrate |
0
|
| Numero di linee di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale secondaria |
24 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Consumo energetico |
18 W
|
| Corrente di uscita - max |
750 mA
|
| Degree of protection |
IP altro
|