Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

111019
ES4P-221-DRXD1

Eaton Moeller® series relè di sicurezza ES4P, 24 V DC, 14DI, Relè con 4DO, display, easyNet

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di sicurezza ES4P
Sigla catalogo
111019
EAN
4015081105298
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
108 mm
Peso prodotto
0.385 kg
Certificazione/i
IEC 61508
IEC 62061
EN ISO 13849-1
UL 508
IEC/EN 61000-6-2
CE
CSA-22.2 No. 142-MI1987
CSA-C22.20.4-04
EN 50156-2
CSA Class No.: 2252-81; 2252-01
CSA File No.: 012528
IEC/EN 61000-6-3
EN 50156-1
CSA
IEC/EN 61000-4-2
EN 50178
EN 50581
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
Note catalogo
1000
Codice modello
ES4P-221-DRXD1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
2 g, 57 - 150 Hz
Ampiezza costante
0,15 mm, 10 - 57 Hz, secondo la norma IEC/EN 60068-2-6, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
3,5 mm / 1 g, secondo IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2, N. 142, EN 60664-1:2003
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
5 - 95% (senza condensa, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Comunicazione

Terminazione bus
Prima e ultima stazione, easyNet
Velocità di trasmissione dati
20 kBit/s, 700 m, easyNet
500 kBit/s, 25 m, easyNet
125 kBit/s, 125 m, easyNet
10 kBit/s, 1000 m, easyNet
50 kBit/s, 300 m, easyNet
1000 kBit/s, 6 m, easyNet
250 kBit/s, 40 m, easyNet
Indicatore LED
Indicazione di stato degli ingressi digitali da 24 V DC: Display LCD
Memoria
100.000.000.000.000 cicli di scrittura della memoria ritentiva
Interfaccia modulo
easyNet/easyLink
Numero di moduli
Max. 8
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
6 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Corrente di ingresso
< 250 mA (a 115/230 V AC)
5,7 mA (ingressi digitali, a 24 V DC, sul segnale 1, I1 - I6)
Tensione di uscita
24 V DC (uscite segnale di prova)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (Us)
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (-15%/+ 20% - di alimentazione)
20,4 - 28,8 V DC
250 V AC
24 V DC (ingressi digitali)
< 5 V DC sul segnale 0
> 15 V DC sul segnale 1
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
15 kV
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
4 kV, Cavo di alimentazione
4 kV, Cavo di segnale
Scarica dei contatti
8 kV
Compatibilità elettromagnetica
Requisiti EMC più rigorosi per le funzioni di sicurezza (in conformità a ICE 62061)
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
30 V/m (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
20 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Classe B (EN 55022)
Valore nominale sovratensione
Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC
4 kV, uscite semiconduttore, forma simmetrica, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC
2 kV, Cavi di alimentazione, forma simmetrica, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC
Buchi di tensione
Secondo la norma EN 61131-2
≤ 10 ms

Features & functions

Caratteristiche
Schema elettrico di sicurezza/standard
Estensibile
Dotato di:
Display
Tastiera
Sistemi di bus standard espandibili
Orologio in tempo reale
Timer
Uscita relè
Ingressi/uscite standard espandibili
Funzioni
Ridondanza
Indicazione
Display LCD utilizzato come indicazione dello stato di uscita delle uscite a transistor
Iscrizione
Scritte al laser singole possibili

Informazioni generali

Accuratezza
± 2 s/giorno (± 0,5 h⁄anno), orologio in tempo reale, normale
±5 s/giorno a seconda della temperatura dell’ambiente
Lunghezza cavo
3000 m, blindata, Totale di singole lunghezze del cavo da un'uscita di segnalazione di test agli ingressi del dispositivo, ingressi digitali 24 V DC
1000 m, blindata, Lunghezza cavo singolo dall'uscita di segnalazione di test all'ingresso del dispositivo, ingressi digitali 24 V DC
100 m, tipo non schermato, Ingressi digitali 24 V DC
Grado di protezione
IP20
Temperatura display - max
55 °C
Temperatura display - min
0 °C
Resistenza di isolamento
Secondo EN 50178
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
10.000.000 operazioni (uscite relè)
Metodo di montaggio
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio a parete/diretto possibile
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio su guida possibile
Ampiezza supporto
107,5 mm
Massima frequenza di manovra
900 operazioni/h sull'ingresso (non applicabile a I1, I2, se si utilizza function block SM o OM)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Categoria prodotto
Relè di comando per applicazioni di sicurezza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV (bobina di contatto)
Ondulazione residua
5% (uscite transistor)
0%
Risoluzione
  • 1 min (intervallo H:M)
  • 1 s (intervallo M:S)
  • 50 ms (intervallo S)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Poteri d'interruzione
DC-13, 24 V DC, 0,1 Hz: 40000 operazioni (conforme a IEC 60947-5-1), Uscite relè
AC: R300 (conforme a UL 508), Uscite relè
AC-15, 230 V AC, 3A: 80.000 operazioni (conforme a IEC 60947-5-1), Uscite relè
DC: B300 (conforme a UL 508), Uscite relè
Frequenza di avviamento
15 Hz, Uscite relè
Tipo
easy800 con function block
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di ingressi (digitali)
14
Numero di uscite (analogiche)
4
Numero di uscite (digitali)
4
Temporizzazione alla diseccitazione
< 1 ms
Uscita
4 uscite di segnalazione di prova (T1 - T4)
Uscite relè in gruppi di 1
Caratteristiche di impulso
1 ms (impulso di prova diseccitazione)
1 ms (durata massima impulso di prova esterno)

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tra ingressi e alimentazione interna: Sì
Tra easyNet e scheda di memoria: sì
Tra easyNet e ingressi: sì
Tra alimentazione e easyNet: sì
Tra alimentazione e uscite: sì
Tra alimentazione e ingressi: sì
Tra easyNet e uscite: sì
Tra uscite relè ed easyNet: sì
Tra ingressi digitali 24 V DC e uscite: sì
Tra ingressi e uscite relè: sì
Tra ingressi digitali 24 V DC e easyNet: sì
Tra uscite relè ed easyLink: sì
Tra uscite relè e interfaccia: sì
Sezionamento sicuro secondo EN 50178: 300 V AC (uscite relè)
Tra easyNet e alimentazione: sì
Tra uscite relè e ingressi digitali: sì
Isolamento di base: 600 V AC (Uscite relè)
Tra uscite relè e alimentazione: sì
Tra easyNet e interfaccia PC: sì
Protezione
  • !
  • Protezione di un relè in uscita - Fusibile: 6 A gL/gG, Interruttore automatico con caratteristica C: 4 A (ammesso solo con 24 V DC), Corrente di cortocircuito IK: < 250 A
Isolamento sicuro
Tra bobina e contatti in conformità a EN 50178
300 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 50178
Livello/funzione di sicurezza
Circuito di feedback
Secondo EN 50156
Monitoraggio velocità massima
Interruttore di attivazione
Temporizzatore di sicurezza
Selezione modalità
Comando a due mani
Ripari di protezione
ESPE con funzione di "sospensione"
Monitoraggio velocità zero
3 uscite relè ridondanti, Periodo di prova di 6 mesi
Arresto in caso di emergenza
Ingresso OSSD
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Cat. 4, Categoria
PL e, Livello di prestazione
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SILCL 3, Limite livello di integrità di sicurezza richiesto
SIL 3, Safety integrity level, In conformità a IEC 61508
4,26 x 10-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
3,5 x 0,8 mm, Vite di collegamento
Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), cavo rigido
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto