Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111763
Codice del modello: M22-ES-MS10

Eaton Moeller® series M22 Key, MS10, for M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Serratura a combinazione singola M22
Sigla catalogo
111763
EAN
4015081113132
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Bureau Veritas
Certificazione/i
CSA Certified
CCC Marked
Certificato Lloyd's Register
Note catalogo
Da utilizzare solo con operatori key-release. Una chiave inclusa con l’operatore.
Codice modello
M22-ES-MS10

Attuatore

Codice chiave
MS1

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parti di ricambio
Dimensione
22,5 mm
Tipo
M22

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.