Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111765
Codice del modello: M22-ES-MS20

Eaton Moeller® series M22 Key, MS20, for M22

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Serratura a combinazione singola M22
Sigla catalogo
111765
EAN
4015081113156
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-ES-MS20

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parti di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.