Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111767
Codice del modello: M22-ES-MS4

Eaton Moeller® series M22 Key, MS4, for M22

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Serratura a combinazione singola M22
Sigla catalogo
111767
EAN
4015081113170
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-ES-MS4

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parti di ricambio
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di accessorio elettrico
Altro
Tipo di accessorio meccanico
Chiave
Forza per apertura positiva - min
0 N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.