Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112139
Codice del modello: Z-DII/PS-4A

Componenti per la distribuzione Eaton, Vite calibrata, DII E27, 4A

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
112139
EAN
4015081116973
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.014 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-DII/PS-4A

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Vite calibrata
Basi per fusibili
Accessori
Valore nominale intensità di corrente
4 A
Carcassa
DII
Colore
Marrone
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Funzioni
Accessori
Cartuccia fusibile
DII, E27
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A
Tipo
  • Accessori
  • Basi per fusibili
  • Vite calibrata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.