Componenti per la distribuzione Eaton, Vite calibrata, DII E27, 10A
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
112141
|
| EAN |
4015081116997
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
17 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-DII/PS-10A
|
| Utilizzato con |
Accessori
Basi per fusibili Vite calibrata |
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Carcassa |
DII
|
| Colore |
Rosso
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
DII, E27
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
10 A
|
| Tipo |
|