Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112142
Codice del modello: Z-DII/PS-16A

Componenti per la distribuzione Eaton, Vite calibrata, DII E27, 16A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
112142
EAN
4015081117000
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.014 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-DII/PS-16A

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Basi per fusibili
Accessori
Vite calibrata
Valore nominale intensità di corrente
16A
Carcassa
DII
Colore
Grigio
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Funzioni
Accessori
Cartuccia fusibile
DII, E27
Corrente nominale di esercizio (Ie)
16 A
Tipo
  • Accessori
  • Basi per fusibili
  • Vite calibrata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.