Componenti per la distribuzione Eaton, Vite calibrata, DII E27, 20A
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
112143
|
| EAN |
4015081117017
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
17 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-DII/PS-20A
|
| Utilizzato con |
Vite calibrata
Accessori Basi per fusibili |
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Carcassa |
DII
|
| Colore |
Blu
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
DII, E27
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
20 A
|
| Tipo |
|