Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112144
Codice del modello: Z-DII/PS-25A

Componenti per la distribuzione Eaton, Vite calibrata, DII E27, 25A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
112144
EAN
4015081117024
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-DII/PS-25A

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Basi per fusibili
Vite calibrata
Valore nominale intensità di corrente
25 A
Carcassa
DII
Colore
Giallo
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Funzioni
Accessori
Cartuccia fusibile
DII, E27
Corrente nominale di esercizio (Ie)
25 A
Tipo
  • Accessori
  • Basi per fusibili
  • Vite calibrata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.