Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112147
Z-DIII/PS-63A

Componenti per la distribuzione Eaton, Vite calibrata, DIII E33, 63A

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
112147
EAN
4015081117055
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-DIII/PS-63A

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Vite calibrata
Accessori
Basi per fusibili
Valore nominale intensità di corrente
63 A
Carcassa
DIII
Colore
Rame
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Funzioni
Accessori
Cartuccia fusibile
DIII, E33
Corrente nominale di esercizio (Ie)
63 A
Tipo
  • Accessori
  • Basi per fusibili
  • Vite calibrata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.