Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112223
C10-SLS/32/3

Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatori fusibilati, 32A, 3 p, 10 x 38

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
112223
EAN
4015081117819
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
70.8 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
C10-SLS/32/3

Caratteristiche prodotto

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
100 kA
Numero di poli
3 poli
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,3 kA
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Altro
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Adatto per fusibili
formato C1-C3
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.