Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112312
Codice del modello: XPBMB0604-ROT

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, scorrevole, AxP=600x425 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
112312
EAN
4015081118601
Lunghezza/profondità del prodotto
255 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
4.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBMB0604-ROT

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
kit di montaggio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto