Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112316
Codice del modello: XPBMB0612-ROT

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, scorrevole, AxP=600x1200 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
112316
EAN
4015081118649
Lunghezza/profondità del prodotto
930 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBMB0612-ROT

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto