Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112318
Codice del modello: XSDMC0606-1-96

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, Contatore 96x96, AxP=600x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
112318
EAN
4015081118663
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
610 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC0606-1-96

Delivery program

Modello
Porta a battente
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Esporta le caratteristiche del prodotto