Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, per SPC, 2+3x1,5HP
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
112371
|
| EAN |
4015081119318
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
15.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.027 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ZV-KSBI-5TE+HI
|
| Caratteristiche |
Può essere ritagliato a misura
|
| Tipo di collegamento elettrico |
forca
|
| Adatto per numero dispositivi |
6
|
| Numero di poli |
Polo singolo
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
5
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|