Eaton Moeller series Interruttore automatico BZME1, tre poli, 125 A, 415 V, Collegamento a vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
|
| Sigla catalogo |
112492
|
| EAN |
4015081120468
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
130.2 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.83 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BZME1-A125
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Tensione nominale |
415 V - 415 V
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Grado di inquinamento |
3
|
| Metodo di montaggio |
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Montaggio su guida a DIN opzionale |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
37.5 W
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Parte frontale
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
125 A
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilancia
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
0 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
0 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
1200 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
800 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
0 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
0 A
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
18 kA
|