Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113118
Codice del modello: ZV-KSBI-6TE

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, per SPC, 6HP

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
113118
EAN
4015081125760
Lunghezza/profondità del prodotto
105.5 mm
Altezza prodotto
14.3 mm
Larghezza prodotto
14.9 mm
Peso prodotto
0.029 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-KSBI-6TE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
9
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
6
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
17.5 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Adatto per
1 dispositivo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.