Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113135
Codice del modello: Z-SV-35/1P

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco, 110A, 35mm², 1 fasi

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
113135
EAN
4015081126712
Lunghezza/profondità del prodotto
1007 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.436 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SV-35/1P

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
6 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
110 A
Adatto per numero dispositivi
2
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
35 mm²
Numero di distanziali modulari
36
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
27 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
500 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Adatto per
1 dispositivo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.