Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113136
Codice del modello: Z-EK/95-1

Componenti per la distribuzione Eaton. Terminale di potenza, corta, tipo dritto, con coperchio posteriore

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
113136
EAN
4015081126729
Lunghezza/profondità del prodotto
56.5 mm
Altezza prodotto
28.5 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
0.077 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-EK/95-1

Caratteristiche prodotto

Sez. del condutt. - max
95 mm²
Adatto per
Altro
Corrente nominale di esercizio
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.