Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113693
BFZ-FLP-BL-G

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Piastra flangiata cieca grigia (ricambio per flangia 2K)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
113693
EAN
4015081132218
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
215 mm
Peso prodotto
0.19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-FLP-BL-G

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Piastra flangiata cieca di ricambio
Quadro di distribuzione filo muro BF
Ricambi

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Modello
Cieca
Tipo
  • Quadro di distribuzione filo muro BF
  • Ricambi

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
0
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Spessore
1.5 in
Tipo di filettatura
Nessuno
Grado di protezione
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.