Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113702
BFZ-TS-N/PE-KL29

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Kit terminale PE/N max. 63A 2x (2x25mm2 + 27x16mm2)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
113702
EAN
4015081132300
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
220 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.26 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-TS-N/PE-KL29

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori rigidi
Conduttori multifilari
Utilizzato con
set morsetti PE/N
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
2 poli
Tipo
  • Apparecchiatura aggiuntiva
  • Quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
16 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
27
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
29
Numero di ingressi
2
Numero di uscite
27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.