Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113703
Codice del modello: BFZ-TS-N/PE-KL45

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Kit terminale PE/N max. 63A 2x (2x25mm2 + 43x16mm2)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
113703
EAN
4015081132317
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
360 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.46 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-TS-N/PE-KL45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori solidi
Conduttori multifilari
Utilizzato con
set morsetti PE/N
Accessori
Quadro di distribuzione filo muro BF

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
2 poli
Tipo
  • Apparecchiatura aggiuntiva
  • Quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
16 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
43
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
45
Numero di ingressi
2
Numero di uscite
43

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.